Endeffektoren
HTW - 6" Square Pedestal Hold Table Weldment

CPI-HTW-750

Ablagetisch für Bodybuilder Greifersysteme
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Höhe (in) 29.53
Weite (in) 10
Gewicht (lb) 102.31
Länge (in) 10
Höhe (mm) 750
Gewicht (kg) 46.41
Länge (mm) 254
Weite (mm) 254
Montage Lochbild 6xM10 auf Lochkreis Ø 160 mm
DistributorGroup End Effectors
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe BodyBuilder™ Sockelhalterung – Roboter-Endeffektoren
Produkt Typen Ablage
Material Steel
Back to Top