CPI-HTW-750
CPI-HTW-750
La construction soudée de plateau de maintien sur socle, quand il est utilisé avec un sous-ensemble de fixation centrale, sert de socle pour un guide de pièces robuste
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
102.31
Largeur (in)
10
Longueur (in)
10
Hauteur (in)
29.53
Largeur (mm)
254
Hauteur (mm)
750
Longueur (mm)
254
Poids (kg)
46.41
Matériel
Steel
Gabarit de montage
6xM10 x 1.50 thru and 2x10 P.F. dowel holes on 160 B.C.
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Support de Table BodyBuilder™
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Plateau de table
Back to Top