Endeffektoren
KL-60-XXXF-90 Mid Flange Mount

CPI-KL-60-78F-90

CL Klemmstücke ermöglichen eine rechtwinklige Verbindung von unterschiedlichen Durchmessern.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (lb) 2.24
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb) 500.0
max_static_clamp_load_metric 675.0
Maximale statische Spanner Belastung (Nm) 675.0
Rohrdurchmesser (mm) 60
Gewicht (kg) 1.02
PublishedDate 1721309672000
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Anschlussflansch
Rohr Durchmesser 60 mm
Produktreihe Stirnseitige Anschluss- und Fussklemmen-Flanschadapter
Back to Top