CPI-KL-60-78F-90
CPI-KL-60-78F-90
Les pièces de serrage CL permettent une liaison à angle droit de diamètres différents.
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
2.24
Charge statique max (ft lb)
500.0
Diametre tube (in)
2.36
Charge statique max (Nm)
675.0
Poids (kg)
1.02
max_static_clamp_load_metric
675.0
Diametre tube (mm)
60
Gammes de produits
Bride de Montage
PublishedDate
1721309672000
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
60 mm
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Montage avec bride centrale
Back to Top