Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-LTP-B-11
CPI-LTP-B-11
GTA 3-Achsen Bajonett zum Anschluß an den Hubbalken.
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Maximale statische Spanner Belastung (ft lb)
295.0
Rohrdurchmesser (in)
1.07
Gewicht (lb)
1.6
Säulen Durchmessser
1.07
max_static_clamp_load_metric
400.0
Gewicht (kg)
0.726
Rohrdurchmesser (mm)
27.18
Maximale statische Spanner Belastung (Nm)
400.0
Säulen Durchmessser (mm)
27.3
PublishedDate
1683651332000
Produktreihe
Bajonette
Rohr Durchmesser
1,07 in
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Bajonett
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top