Préhenseurs
Destaco’s GTA Series of lightweight, tri-axis bayonets feature aluminum construction and adapts tooling to a rail receiver.

CPI-LTP-B-11

Ba√Øonnette GTA 3 axes pour le raccordement à la poutre de levage.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.6
Charge statique max (ft lb) 295.0
Diametre Poteau 1.07
Diametre tube (in) 1.07
Charge statique max (Nm) 400.0
Diametre Poteau (mm) 27.3
max_static_clamp_load_metric 400.0
Diametre tube (mm) 27.18
Poids (kg) 0.726
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 1.07 po
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1683651332000
Type de produit Baïonnette
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Baïonnette
Back to Top