Endeffektoren
Destaco’s CPI-MLK-60-G44 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MBC-150-4-4

Druckluft-Vakuum Verteiler
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 10
Rohrdurchmesser (in) 1.50
Rohrdurchmesser (mm) 38.1
Gewicht (g) 283
Produktfunktion Robotertooling
Eingangsanschluß 3/8 NPT
Produktreihe Vakuum/Druckluft-Verteiler
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Verteiler
Rohr Durchmesser 1,50 in
Verteileranschluß 1/4 NPT x 4
Back to Top