Préhenseurs
Destaco’s CPI-MLK-60-G44 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MBC-150-4-4

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 10
Diametre tube (in) 1.50
Diametre tube (mm) 38.1
Poids (g) 283
Ports distributeurs 1/4 NPT x 4
Type de produit Simple
Gammes de produits Collecteurs
Taille tube 1.50 po
Port entrée 3/8 NPT
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top