Endeffektoren
Destaco’s CPI-MMB-250-4-4-30 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MLK-60-G44-30

Druckluft-Vakuum Verteiler
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.36
Gewicht (oz) (oz) 12
Rohrdurchmesser (mm) 60
Gewicht (g) 340
Produktreihe Vakuum/Druckluft-Verteiler
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Verteiler
Distributor Group - DE Endeffektoren
Verteileranschluß 1/4 G x 4
Rohr Durchmesser 60 mm
Eingangsanschluß 3/8 G
Back to Top