Préhenseurs
Destaco’s CPI-MMB-250-4-4-30 Series boom mounted manifolds provide a 4-port air distribution system mount on the boom.

CPI-MLK-60-G44-30

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 12
Diametre tube (in) 2.36
Diametre tube (mm) 60
Poids (g) 340
Distributor Group - FR Prehenseurs
Port entrée 3/8 G
Gammes de produits Collecteurs
Type de produit Simple
Taille tube 60 mm
Fonction de produit Outillage Robotique
Ports distributeurs 1/4 G x 4
DistributorGroup End Effectors
Back to Top