Endeffektoren
Destaco’s SGM-ASSY Series of end effector tooling is designed as split saddle and crossbar tooling.

CPI-MSE-50-50-03

Schwenkarmverlängerung, einseitig
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.14
Rohrdurchmesser (in) 0.50
Länge (in) 3.48
Rohrdurchmesser (mm) 12.7
Länge (mm) 88.3
Gewicht (kg) 0.06
Material Aluminum
Produktreihe Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Distributor Group - DE Endeffektoren
Oberflächenbehandlung silber
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 0,50 in
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Schwenkarmverlängerung
PublishedDate 1721310241000
Back to Top