CPI-MSE-50-50-03
CPI-MSE-50-50-03
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
0.14
Diametre tube (in)
0.50
Longueur (in)
3.48
Longueur (mm)
88.3
Diametre tube (mm)
12.7
Poids (kg)
0.06
terminaison
Argenté
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
0.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
PublishedDate
1721310241000
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top