Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-MSE-50-50-06
CPI-MSE-50-50-06
Schwenkarmverlängerung, einseitig
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
0.50
Gewicht (lb)
0.2
Länge (in)
6.23
Rohrdurchmesser (mm)
12.7
Gewicht (kg)
0.09
Länge (mm)
158.2
Oberflächenbehandlung
silber
Produktfunktion
Robotertooling
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Material
Aluminum
PublishedDate
1721310638000
Produktreihe
Schwenkarm, einseitige Verlängerungen
Produkt Typen
Schwenkarmverlängerung
Rohr Durchmesser
0,50 in
Back to Top