CPI-MSE-50-50-06
CPI-MSE-50-50-06
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur (in)
6.23
Diametre tube (in)
0.50
Poids (lb)
0.2
Poids (kg)
0.09
Longueur (mm)
158.2
Diametre tube (mm)
12.7
Matériel
Aluminum
terminaison
Argenté
Type de produit
Prolongateur unilatéral
Taille tube
0.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Prolongateur Unilatéral
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721310638000
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top