Endeffektoren
Destaco’s CPI-PA-B112-CM Series of lightweight, port only adaptors are designed to easily mount vacuum cups to an end effector frame.

CPI-PA-B112-CM

PA- Saugerhalter sind zur Montage von Vakuum Saugern an der Tragstruktur vorgesehen.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (oz) (oz) 0.23
Gewicht (g) 106.0
Befestigung 28 mm (1.12") Ball
Anschlussgewinde (NPT Male) Square T Mount
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Distributor Group - DE Endeffektoren
cad_part_name CPI-PA-B112-CM
Produkt Typen Port Only Adaptor
PublishedDate 1721310903000
Produktreihe Anschlussadapter
Back to Top