Préhenseurs
Destaco’s CPI-PA-B112-CM Series of lightweight, port only adaptors are designed to easily mount vacuum cups to an end effector frame.

CPI-PA-B112-CM

Les supports de ventouse PA sont prévus pour le montage de ventouses sur la structure portante.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (oz) 0.23
Poids (g) 106.0
Fonction de produit Outillage Robotique
PublishedDate 1721310903000
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Adaptateur
Filetage couvercle (Male) Square T Mount
DistributorGroup End Effectors
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
cad_part_name CPI-PA-B112-CM
Type de produit Adaptateur pour ventouse
montage 28 mm (1.12") Ball
Back to Top