Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-24

PAT Aluminiumrohr dünnwandig

MicroTool Palettier-Endeffektoren sind eine anpassbare Universallösung für Palettier-, Verpackungs- und Transferanwendungen. Bei Microtool Endeffektoren bestimmen Länge und Breite eines Kartons, ob eine „H“- oder „I“-Effektorenkonstruktion für die Anwendung geeignet ist. Das Gewicht des Kartons darf 10 kg nicht überschreiten. In den Auswahltabellen sind die für ein komplettes System benötigten Kits aufgeführt. Die Kits enthalten alle Werkzeuge und Befestigungselemente sowie eine vollständige, leicht verständliche Anleitung.

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.57
Wanddicke (in) 0.085
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Durchmesser (in) 1.0
Länge (in) 24.0
Wanddicke (mm) 2.16
Gewicht (kg) 0.26
Länge (mm) 609.6
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Durchmesser (mm) 25.4
PublishedDate 1721313200000
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Material Aluminum
Wird verwendet bei Modell/Serie Microtooling
Produktfunktion Robotertooling
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 1,00 in
Produkt Typen Aluminiumrohr
Back to Top