Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-24

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 24.0
Diametre (in) 1.0
Diametre tube (in) 1.00
Poids (lb) 0.57
Epaisseur cloison (in) 0.085
Diametre tube (mm) 25.4
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Longueur (mm) 609.6
Poids (kg) 0.26
Diametre (mm) 25.4
Type de produit Tube alu cloison mince
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 1.00 po
Utilisé avec Modele/Gamme Microtooling
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721313200000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Back to Top