Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-36

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 1.0
Wanddicke (in) 0.085
Länge (in) 36.0
Gewicht (lb) 0.84
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Wanddicke (mm) 2.16
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Gewicht (kg) 0.39
Durchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 914.4
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Rohr Durchmesser 1,00 in
PublishedDate 1721313307000
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top