Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-10T-36

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur cloison (in) 0.085
Poids (lb) 0.84
Longueur (in) 36.0
Diametre tube (in) 1.00
Diametre (in) 1.0
Poids (kg) 0.39
Diametre tube (mm) 25.4
Longueur (mm) 914.4
Diametre (mm) 25.4
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Type de produit Tube alu cloison mince
Taille tube 1.00 po
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
PublishedDate 1721313307000
DistributorGroup End Effectors
Fonction de produit Outillage Robotique
Back to Top