Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-15-06
CPI-PAT-15-06
PAT Aluminum Rohr
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
1.50
Länge (in)
6.0
Durchmesser (in)
1.5
Wanddicke (in)
0.25
Durchmesser (mm)
38.1
Wanddicke (mm)
6.35
Länge (mm)
152.4
Rohrdurchmesser (mm)
38.1
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktfunktion
Robotertooling
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
PublishedDate
1721313452000
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Rohr Durchmesser
1,50 in
Material
Aluminum
lineare Abweichung
0.22" @ 100lb/24.00"
Torsions Verdrehung
3.1° @ 300ft-lbs
Back to Top