CPI-PAT-15-06
CPI-PAT-15-06
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
Epaisseur cloison (in)
0.25
Diametre tube (in)
1.50
Longueur (in)
6.0
Diametre (in)
1.5
Epaisseur cloison (mm)
6.35
Diametre (mm)
38.1
Diametre tube (mm)
38.1
Longueur (mm)
152.4
DistributorGroup
End Effectors
Taille tube
1.50 po
PublishedDate
1721313452000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Deflection linéaire
0.22" @ 100lb/24.00"
Matériel
Aluminum
Fonction de produit
Outillage Robotique
Type de produit
Tube
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Torsion
3.1° @ 300ft-lbs
Back to Top