Endeffektoren
PAT Aluminum Tubing

CPI-PAT-25-06

PAT Aluminum Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 2.5
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Wanddicke (in) 0.25
Länge (in) 6.0
Wanddicke (mm) 6.35
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Durchmesser (mm) 63.5
Länge (mm) 152.4
lineare Abweichung 0.50" @ 150lb/48.00"
Material Aluminum
Torsions Verdrehung 2.3° @ 600ft-lbs
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
PublishedDate 1690912822000
Produkt Typen Aluminiumrohr
Distributor Group - DE Endeffektoren
Rohr Durchmesser 2,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top