CPI-PAT-25-06
CPI-PAT-25-06
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
Diametre (in)
2.5
Longueur (in)
6.0
Epaisseur cloison (in)
0.25
Diametre tube (in)
2.50
Diametre tube (mm)
63.5
Diametre (mm)
63.5
Longueur (mm)
152.4
Epaisseur cloison (mm)
6.35
Type de produit
Tube
Matériel
Aluminum
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Taille tube
2.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1690912822000
Deflection linéaire
0.50" @ 150lb/48.00"
Torsion
2.3° @ 600ft-lbs
Distributor Group - FR
Prehenseurs
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top