Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-30TP-0M-1600
CPI-PAT-30TP-0M-1600
PAT Aluminiumrohr Standard
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD anfordern
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Rohrdurchmesser (in)
2.50
Durchmesser (in)
2.5
Länge (in)
62.99
Gewicht (lb)
13.43
Rohrdurchmesser (mm)
63.5
Länge (mm)
1600.0
Durchmesser (mm)
63.5
Gewicht (kg)
6.09
Rohr Durchmesser
2,50 in
Material
Aluminum
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Produktfunktion
Robotertooling
PublishedDate
1721313721000
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Produkt Typen
Aluminiumrohr
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top