CPI-PAT-30TP-0M-1600
CPI-PAT-30TP-0M-1600
Consulter la gamme de produits:
CAO
Demander la CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Diametre tube (in)
2.50
Longueur (in)
62.99
Diametre (in)
2.5
Poids (lb)
13.43
Diametre tube (mm)
63.5
Poids (kg)
6.09
Diametre (mm)
63.5
Longueur (mm)
1600.0
Type de produit
Bras principal conique en aluminium
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721313721000
Matériel
Aluminum
Taille tube
2.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top