Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT-30TP-1M-55 Series of tapered aluminum main booms help minimize deflection and fatigue, allowing robots to move at higher speeds.

CPI-PAT-30TP-0M-34

PAT Aluminiumrohr Standard
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Länge (in) 34.0
Gewicht (lb) 8.58
Durchmesser (in) 2.5
Länge (mm) 863.6
Gewicht (kg) 3.89
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
Durchmesser (mm) 63.5
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721313951000
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 2,50 in
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Back to Top