Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT-30TP-1M-55 Series of tapered aluminum main booms help minimize deflection and fatigue, allowing robots to move at higher speeds.

CPI-PAT-30TP-0M-34

Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 2.5
Longueur (in) 34.0
Diametre tube (in) 2.50
Poids (lb) 8.58
Poids (kg) 3.89
Diametre tube (mm) 63.5
Diametre (mm) 63.5
Longueur (mm) 863.6
Taille tube 2.50 po
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Bras principal conique en aluminium
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721313951000
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Back to Top