Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT-30TP-1M-55 Series of tapered aluminum main booms help minimize deflection and fatigue, allowing robots to move at higher speeds.

CPI-PAT-30TP-2M-55

PAT Aluminiumrohr Standard
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 2.50
Gewicht (lb) 12.08
Länge (in) 55.0
Durchmesser (in) 2.5
Länge (mm) 1397.0
Gewicht (kg) 5.48
Durchmesser (mm) 63.5
Rohrdurchmesser (mm) 63.5
PublishedDate 1721314484000
Produktfunktion Robotertooling
Produkt Typen Aluminiumrohr
DistributorGroup End Effectors
Rohr Durchmesser 2,50 in
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Back to Top