CPI-PAT-30TP-2M-55
CPI-PAT-30TP-2M-55
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
Diametre (in)
2.5
Diametre tube (in)
2.50
Poids (lb)
12.08
Longueur (in)
55.0
Diametre (mm)
63.5
Poids (kg)
5.48
Longueur (mm)
1397.0
Diametre tube (mm)
63.5
Type de produit
Bras principal conique en aluminium
PublishedDate
1721314484000
Matériel
Aluminum
Taille tube
2.50 po
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Back to Top