Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-50T-06
CPI-PAT-50T-06
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
6.0
Rohrdurchmesser (in)
0.50
Gewicht (lb)
0.07
Durchmesser (in)
0.5
Wanddicke (in)
0.085
Rohrdurchmesser (mm)
12.7
Länge (mm)
152.4
Gewicht (kg)
0.03
Wanddicke (mm)
2.16
Durchmesser (mm)
12.7
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721314616000
Rohr Durchmesser
0,50 in
DistributorGroup
End Effectors
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top