Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-50T-06

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Longueur (in) 6.0
Diametre (in) 0.5
Epaisseur cloison (in) 0.085
Poids (lb) 0.07
Diametre tube (in) 0.50
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Diametre tube (mm) 12.7
Diametre (mm) 12.7
Poids (kg) 0.03
Longueur (mm) 152.4
PublishedDate 1721314616000
Type de produit Tube alu cloison mince
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 0.50 po
DistributorGroup End Effectors
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Back to Top