Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-50T-10
CPI-PAT-50T-10
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Wanddicke (in)
0.085
Gewicht (lb)
0.11
Länge (in)
10.0
Durchmesser (in)
0.5
Rohrdurchmesser (in)
0.50
Gewicht (kg)
0.05
Durchmesser (mm)
12.7
Rohrdurchmesser (mm)
12.7
Wanddicke (mm)
2.16
Länge (mm)
254.0
Material
Aluminum
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721314787000
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup
End Effectors
Rohr Durchmesser
0,50 in
Produktfunktion
Robotertooling
Back to Top