Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-50T-10

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Epaisseur cloison (in) 0.085
Longueur (in) 10.0
Poids (lb) 0.11
Diametre tube (in) 0.50
Diametre (in) 0.5
Diametre tube (mm) 12.7
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Longueur (mm) 254.0
Poids (kg) 0.05
Diametre (mm) 12.7
Distributor Group - FR Prehenseurs
Taille tube 0.50 po
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721314787000
Matériel Aluminum
Fonction de produit Outillage Robotique
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Type de produit Tube alu cloison mince
Back to Top