Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-50T-12
CPI-PAT-50T-12
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
12.0
Rohrdurchmesser (in)
0.50
Gewicht (lb)
0.13
Wanddicke (in)
0.085
Durchmesser (in)
0.5
Gewicht (kg)
0.06
Länge (mm)
304.8
Durchmesser (mm)
12.7
Rohrdurchmesser (mm)
12.7
Wanddicke (mm)
2.16
Distributor Group - DE
Endeffektoren
PublishedDate
1721314852000
Produktfunktion
Robotertooling
Produkt Typen
Aluminiumrohr
DistributorGroup
End Effectors
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Rohr Durchmesser
0,50 in
Material
Aluminum
Back to Top