CPI-PAT-50T-12
CPI-PAT-50T-12
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
12.0
Epaisseur cloison (in)
0.085
Diametre (in)
0.5
Poids (lb)
0.13
Diametre tube (in)
0.50
Poids (kg)
0.06
Diametre (mm)
12.7
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Longueur (mm)
304.8
Diametre tube (mm)
12.7
PublishedDate
1721314852000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Type de produit
Tube alu cloison mince
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
0.50 po
Back to Top