Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-50T-24

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 0.50
Durchmesser (in) 0.5
Wanddicke (in) 0.085
Gewicht (lb) 0.26
Länge (in) 24.0
Gewicht (kg) 0.12
Wanddicke (mm) 2.16
Länge (mm) 609.6
Durchmesser (mm) 12.7
Rohrdurchmesser (mm) 12.7
PublishedDate 1721325736000
Rohr Durchmesser 0,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE Endeffektoren
DistributorGroup End Effectors
Back to Top