CPI-PAT-50T-24
CPI-PAT-50T-24
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
0.26
Diametre tube (in)
0.50
Longueur (in)
24.0
Diametre (in)
0.5
Epaisseur cloison (in)
0.085
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Longueur (mm)
609.6
Poids (kg)
0.12
Diametre tube (mm)
12.7
Diametre (mm)
12.7
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Matériel
Aluminum
DistributorGroup
End Effectors
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Type de produit
Tube alu cloison mince
Taille tube
0.50 po
Fonction de produit
Outillage Robotique
PublishedDate
1721325736000
Back to Top