Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-50T-36

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Durchmesser (in) 0.5
Wanddicke (in) 0.085
Länge (in) 36.0
Gewicht (lb) 0.39
Rohrdurchmesser (in) 0.50
Durchmesser (mm) 12.7
Gewicht (kg) 0.18
Länge (mm) 914.4
Rohrdurchmesser (mm) 12.7
Wanddicke (mm) 2.16
Produkt Typen Aluminiumrohr
DistributorGroup End Effectors
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Rohr Durchmesser 0,50 in
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
PublishedDate 1721325827815
Back to Top