CPI-PAT-50T-36
CPI-PAT-50T-36
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
0.50
Poids (lb)
0.39
Diametre (in)
0.5
Epaisseur cloison (in)
0.085
Longueur (in)
36.0
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Diametre (mm)
12.7
Poids (kg)
0.18
Diametre tube (mm)
12.7
Longueur (mm)
914.4
DistributorGroup
End Effectors
PublishedDate
1721325827815
Matériel
Aluminum
Type de produit
Tube alu cloison mince
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Fonction de produit
Outillage Robotique
Taille tube
0.50 po
Back to Top