Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-75T-04

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Wanddicke (in) 0.085
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Gewicht (lb) 0.07
Länge (in) 4.0
Durchmesser (in) 0.75
Durchmesser (mm) 19.05
Wanddicke (mm) 2.16
Länge (mm) 101.6
Rohrdurchmesser (mm) 19
Gewicht (kg) 0.03
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
PublishedDate 1723556396000
Rohr Durchmesser 0,75 in
Produkt Typen Aluminiumrohr
DistributorGroup End Effectors
Material Aluminum
Produktfunktion Robotertooling
Back to Top