CPI-PAT-75T-04
CPI-PAT-75T-04
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
0.75
Epaisseur cloison (in)
0.085
Diametre (in)
0.75
Poids (lb)
0.07
Longueur (in)
4.0
Diametre (mm)
19.05
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Longueur (mm)
101.6
Poids (kg)
0.03
Diametre tube (mm)
19
PublishedDate
1723556396000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
DistributorGroup
End Effectors
Matériel
Aluminum
Type de produit
Tube alu cloison mince
Taille tube
0.75 po
Back to Top