Endeffektoren
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-75T-08

PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Länge (in) 8.0
Wanddicke (in) 0.085
Gewicht (lb) 0.13
Rohrdurchmesser (in) 0.75
Durchmesser (in) 0.75
Länge (mm) 203.2
Rohrdurchmesser (mm) 19
Durchmesser (mm) 19.05
Wanddicke (mm) 2.16
Gewicht (kg) 0.06
Produkt Typen Aluminiumrohr
Produktfunktion Robotertooling
Material Aluminum
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
DistributorGroup End Effectors
PublishedDate 1721327826000
Rohr Durchmesser 0,75 in
Back to Top