CPI-PAT-75T-08
CPI-PAT-75T-08
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
0.13
Epaisseur cloison (in)
0.085
Diametre (in)
0.75
Longueur (in)
8.0
Diametre tube (in)
0.75
Longueur (mm)
203.2
Diametre tube (mm)
19
Diametre (mm)
19.05
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Poids (kg)
0.06
Fonction de produit
Outillage Robotique
Matériel
Aluminum
Type de produit
Tube alu cloison mince
Taille tube
0.75 po
Distributor Group - FR
Prehenseurs
PublishedDate
1721327826000
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
DistributorGroup
End Effectors
Back to Top