Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-75T-12
CPI-PAT-75T-12
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
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
0.2
Länge (in)
12.0
Durchmesser (in)
0.75
Rohrdurchmesser (in)
0.75
Wanddicke (in)
0.085
Länge (mm)
304.8
Durchmesser (mm)
19.05
Wanddicke (mm)
2.16
Gewicht (kg)
0.09
Rohrdurchmesser (mm)
19
Produktfunktion
Robotertooling
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumrohr
PublishedDate
1721328067000
Rohr Durchmesser
0,75 in
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE
Endeffektoren
Material
Aluminum
Back to Top