Préhenseurs
Destaco’s CPI-PAT Series of thin wall aluminum tubing is available in a range of diameters, lengths, and weights.

CPI-PAT-75T-12

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Diametre (in) 0.75
Longueur (in) 12.0
Poids (lb) 0.2
Epaisseur cloison (in) 0.085
Diametre tube (in) 0.75
Longueur (mm) 304.8
Epaisseur cloison (mm) 2.16
Diametre tube (mm) 19
Diametre (mm) 19.05
Poids (kg) 0.09
Matériel Aluminum
Distributor Group - FR Prehenseurs
PublishedDate 1721328067000
Fonction de produit Outillage Robotique
Type de produit Tube alu cloison mince
DistributorGroup End Effectors
Taille tube 0.75 po
Gammes de produits Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Back to Top