Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Endeffektoren
CPI-PAT-75T-24
CPI-PAT-75T-24
PAT Aluminiumrohr dünnwandig
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Länge (in)
24.0
Durchmesser (in)
0.75
Gewicht (lb)
0.4
Rohrdurchmesser (in)
0.75
Wanddicke (in)
0.085
Gewicht (kg)
0.19
Rohrdurchmesser (mm)
19
Länge (mm)
609.6
Durchmesser (mm)
19.05
Wanddicke (mm)
2.16
Material
Aluminum
PublishedDate
1721328161000
Produktfunktion
Robotertooling
Rohr Durchmesser
0,75 in
Produktreihe
Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE
Endeffektoren
DistributorGroup
End Effectors
Produkt Typen
Aluminiumrohr
Back to Top