CPI-PAT-75T-24
CPI-PAT-75T-24
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
24.0
Poids (lb)
0.4
Diametre (in)
0.75
Epaisseur cloison (in)
0.085
Diametre tube (in)
0.75
Diametre (mm)
19.05
Epaisseur cloison (mm)
2.16
Diametre tube (mm)
19
Poids (kg)
0.19
Longueur (mm)
609.6
Matériel
Aluminum
Taille tube
0.75 po
DistributorGroup
End Effectors
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Type de produit
Tube alu cloison mince
PublishedDate
1721328161000
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top