Endeffektoren
Destaco’s LWT-40M-1000 Series of lightweight tooling is designed with aircraft grade aluminum.

CPI-PST-10-300

PST Stahl Rohr
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Rohrdurchmesser (in) 1.00
Länge (in) 11.81
Wanddicke (in) 0.125
Gewicht (lb) 1.19
Durchmesser (in) 1.0
Gewicht (kg) 0.54
Wanddicke (mm) 3.18
Rohrdurchmesser (mm) 25.4
Durchmesser (mm) 25.4
Länge (mm) 300.0
PublishedDate 1675191173000
Material Steel
Produkt Typen Aluminiumrohr
Torsions Verdrehung .001° @ 100 ft-lb
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Verstärkte Auslegerrohre
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
Rohr Durchmesser 1,00 in
lineare Abweichung 0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
Back to Top