CPI-PST-10-300
CPI-PST-10-300
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
1.19
Epaisseur cloison (in)
0.125
Diametre (in)
1.0
Diametre tube (in)
1.00
Longueur (in)
11.81
Diametre (mm)
25.4
Epaisseur cloison (mm)
3.18
Poids (kg)
0.54
Diametre tube (mm)
25.4
Longueur (mm)
300.0
Gammes de produits
Outillage Tubulaire Tubulure Bras
Taille tube
1.00 po
Type de produit
Tubing
Distributor Group - FR
Prehenseurs
Matériel
Steel
PublishedDate
1675191173000
Torsion
.001° @ 100 ft-lb
Deflection linéaire
0.9 mm (0.003") @ 50lb/12.00"
DistributorGroup
End Effectors
Fonction de produit
Outillage Robotique
Back to Top